V15S-W Cable Plug

Cable plug, field-attachable, M12 angled, A-coded 5-pin, for cable diameter 4 - 6 mm

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Screw terminal connection
  • Metal locking
  • Knurled nut suitable for tool assembly
  • cURus approval
W magazynie84,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu V15S-W

Connector 1
Connectionplug
Construction typeM12
Styleangled
Lockingscrew connection
Number of pins5
CodingA-coded
CustomizationCoding rotateable in steps of 90°
Operating voltageUBmax. 48 V AC / 60 V DC
Operating currentIBmax. 4 A
Insulation resistancemin. 100 MΩ
Degree of protectionEN 60529
Plug connectionconnector M12 x 1 : IEC 61076-2-101
UL File NumberE363587
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Pollution degree3
Plug connector
Tightening torque0.6 Nm
Tool installationstraight knurling , hexagon nut SW = 18 mm
Mating cyclesmin. 50
Degree of protectionIP67
Connectionscrew terminals for max. 0.75 mm2 / AWG 18
Cable
Sheath diameter4 ... 6 mm
Core cross section0.75 mm2 / 18 AWG max.
Mass21.58 g
Plug connector
Screw connectionCuZn, nickel-plated
BodyPA, black
Contact surfaceCuSnZn
Uwagi ogólne