KL-1,0 Adapter

Adapter for plastic optical fibers with 1.0 mm fiber diameter

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Adapter for plastic fiber optic from 1.0 mm to 2.2 mm
  • Quick screw mounting
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu KL-1,0

Materialplastic
Massapprox. 1 g
Scope of delivery2 x Adapter
Uwagi ogólne