ICZ-MH30-10-T10 Mounting Aid

Spacers for code/data carrier

Najważniejsze zalety w skrócie

  • For temperatures up to 250 °C (482 °F)
  • Free of paint wetting interfering substances
  • All edges deburred/chamfered
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu ICZ-MH30-10-T10

Storage temperature-40 ... 250 °C (-40 ... 482 °F)
MaterialPTFE
Dimensions
Height10 mm
Diameter30 mm
NotePackaging unit, 100-piece
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.