Wybierz kraj
NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- Direct mounting on standard actuators
- Compatible with all process control systems
- Weatherproof housing for outdoor applications
- Rugged metal base
- Temperature range -40 ... 167 °F (-40°C to 75°C)
- 2-wire DC sensor with minimum off-state current
- LEDs for switching state of sensor and solenoid valve
- Plug-in terminals
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV