V1-G-DUO-PG11 Cable Socket

Cable socket, field-attachable, M12 straight, A-coded, 4-pin, for cable diameter 2x 2 - 3 or 2x 4 - 5 mm

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Screw terminal connection
  • Metal locking
  • Easy merging of two signals at a single M12 slot
  • Two double cable seals included in the delivery package
  • Suitable for cable diameters 2 ... 3 mm und 4 ... 5 mm
  • UL Recognized Component

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu V1-G-DUO-PG11

Connector 1
Connectionsocket
Construction typeM12
Stylestraight
Lockingscrew connection
Number of pins4
CodingA-coded
Operating voltageUBmax. 250 V AC/DC
Operating currentIBmax. 4 A
Surge protectionCategory II
Insulation resistancemin. 100 MΩ
Degree of protectionEN 60529
Plug connectionconnector M12 x 1 : IEC 61076-2-101
UL approval
Maximum permissible operating currentmax. 3 A
UL File NumberE363587
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Pollution degree3
Plug connector
Tightening torque0.6 Nm
Tool installationstraight knurling , hexagon nut SW = 18 mm
Mating cyclesmin. 500
Degree of protectionIP67
Connectionscrew terminals for max. 0.75 mm2 / AWG 18
Cable
Sheath diameter2 x 2.1 ... 3 mm or 2 x 4 ... 5 mm
Core cross section0.75 mm2 / 18 AWG max.
Installationscrew terminals 0.4 Nm
pressure nut 1.25 Nm
body 1 Nm
Mass31 g
Plug connector
Screw connectionZinc diecast, nickel-plated
BodyPA
Contact surfaceCuSnZn
Uwagi ogólne