REF-H50x60HT Reflector

Reflector, rectangular, 51.3 mm x 61 mm, mounting holes, retaining tab, high-temperature application

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Mounting holes for simple installation
  • High-temperature applications
W magazynie145,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu REF-H50x60HT

Construction typerectangular
Ambient temperature-20 ... 99 °C (-4 ... 210.2 °F)
MaterialPC
Dimensions
Height8 mm
Width51.3 mm
Length61 mm
Mountingmounting holes
Uwagi ogólne