Wybierz kraj
V1-W-E2-BK1M-PUR-A-T-V1-G Y-Splitter Cable
Y-splitter cable, M12 plug straight, A-coded, 4-pin to 2x M12 socket angled, A-coded LED, 4-pin, 2x PUR cable weld spatter resistant black, UL approved, drag-chain-suitable, torsion resistant
Najważniejsze zalety w skrócie
- Easy merging of two signals at a single M12 slot
- Built-in LED, as operating and function indicator
- Improved resistance to weld spatter
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Suitable for robotic applications / torsion resistant
- Free of paint wetting interfering substances
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
- Image is generic for this device type and may deviate from the specific variant
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR