Wybierz kraj
IQC22-22-T9 50pcs RFID Tag
Data carrier
Najważniejsze zalety w skrócie
- Operating frequency 13.56 MHz
- Conforms to ISO 15693
- 64 bit Fixcode
- 2 kBit memory available
- Readable and writable from both sides
- Degree of protection IP68
- With extended temperature range up to 220 °C (428 °F)
- Fix code lasered onto housing
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE