NBN3-F25F-E8-V1 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • For installation in housing
  • Direct mounting on standard actuators
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.584,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV
  • ZH

Dane techniczne produktu NBN3-F25F-E8-V1

Switching function2 x normally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn3 mm
Installationflush mountable
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 2.3 mm
Actual operating distancesr2.6 ... 2.6 mm typ.
Reduction factor rAl 0.5
Reduction factor r304 1
Reduction factor rSt37 1.1
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Switching frequencyf0 ... 500 Hz
HysteresisHtyp. 5 %
Reverse polarity protectionall connections
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 3 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA typ. 0.1 µA at 25 °C
No-load supply currentI0≤ 25 mA
Time delay before availabilitytv≤ 500 ms
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd870 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 200 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins4
Tightening torque, fastening screwsM5 x 25 : ≤ 2.7 Nm
Dimensions
Height20 mm
Width52 mm
Length45 mm
NoteInstallation in housing
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.