UBH60/30-12GM-I-V1-Y266698 Ultrasonic Sensor

Single head system

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Thickness measurement with analog output 4 ... 20 mA
  • Extremely narrow projection cone
  • Short response time
  • Calibration of the reference distance via function input
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu UBH60/30-12GM-I-V1-Y266698

Measuring rangeobject thickness (d) : 0 ... 30 mm
Dead band0 ... 15 mm
Reference distanceh50 ... 60 mm
Standard target plate10 mm x 10 mm
Transducer frequencyapprox. 850 kHz
Response delayapprox. 12 ms
LED yellowsolid yellow: object in the evaluation range
yellow, flashing: program function, object detected
LED redsolid red: Error
red, flashing: program function, object not detected
Operating voltageUB10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS
No-load supply currentI0≤ 30 mA
Time delay before availabilitytv≤ 200 ms
Input type1 funtion input
0-level: -UBor unwired
1-level: +4 V ... +UB
input impedance: > 4.7 kΩ
Output type1 analog output 4 ... 20 mA
Resolution0.17 mm
Deviation of the characteristic curve± 1 % of full-scale value
Repeat accuracy± 0.5 % of full-scale value
Load impedance0 ... 300 Ohm
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL approvalcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typeConnector plug M12 x 1 , 4-pin
Degree of protectionIP67
Material
Housingbrass, nickel-plated
Transducerepoxy resin/hollow glass sphere mixture; foam polyurethane, cover PBT
Mass25 g
Dimensions
Length70 mm
Diameter12 mm
Uwagi ogólne