NBB5-F33X-E2-AMP Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 5 mm flush
  • 3-wire DC
  • Amp connector
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NBB5-F33X-E2-AMP

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn5 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 4.05 mm
Reduction factor rAl 0.25
Reduction factor rCu 0.2
Reduction factor r304 0.6
Reduction factor rBrass 0.35
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 60 V DC
Switching frequencyf0 ... 500 Hz
HysteresisHtyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2.5 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr0 ... 0.1 mA
No-load supply currentI0≤ 10 mA
Time delay before availabilitytv≤ 50 ms
Switching state indicatorLED yellow
MTTFd1891 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Ambient temperature-35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typeConnector plug , AMP connector
Tyco socket housing 1-0967642-1 (A coding)
Tyco crimp contacts 0-963726-1
Housing materialPBT , black
Degree of protectionIP67
Dimensions
Height10 mm
Width25 mm
Length73 mm
NoteTightening torque: 5 Nm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.