Wybierz kraj
AIR30-8-HW-2500/38a/76a Active Infrared Scanner
Single-beam light scanners with finely bundled light beam for monitoring main and ancillary closing edges
Najważniejsze zalety w skrócie
- Single-beam light scanner
- Can be used to monitor both main and ancillary closing edges
- Closing edge safety on revolving doors and carousel doors
- Accurate beam alignment thanks to finely bundled light beam
- Background evaluation operating mode: uses the background as a reference for detecting difficult objects
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT