Wybierz kraj
KFD2-HLC-Ex1.D.2W HART Loop Converter
Najważniejsze zalety w skrócie
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (Power Rail)
- HART field device input with transmitter power supply
- Usable as signal splitter (1 input and several outputs)
- 2 relay contact outputs (change-over contacts)
- 3 analog outputs 4 mA ... 20 mA
- Sink and source mode output
- Configurable by keypad
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR