Wybierz kraj
5500-MAN-CDUL-* Manifold Valve System
Manifold valve system, valve block for use with 5500 series purge and pressurization system for use in hazardous locations Division 2, Class I/II, FM and CSA certified
Najważniejsze zalety w skrócie
- Suitable for Class I, II/Div. 2 for hazardous locations
- Certified for UL
- Manifold combines the solenoid valve for purging and needle valve for pressurization in one housing
- Suitable for steel or plastic tubing
- Mounting hardware, pneumatic fittings and tubing included
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE