Wybierz kraj
OBR2500-12GM40-E4 Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor with polarization filter, M12 threaded housing design, metal housing, front optical face, 2500 mm detection range, red light, light/dark on, 1 NPN output, fixed cable
Najważniejsze zalety w skrócie
- Robust M12 threaded housing
- Less space required
- Glare protected with polarization filter
- Light-on/dark-on, programmable
- Degree of protection IP67
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR