BT115A Activator

Activator for F31 series

Najważniejsze zalety w skrócie

  • For right and left rotating drives with 180° rotational motion
  • Four fixed actuating lugs, offset by 90°
W magazynie147,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu BT115A

Ring diametermax. 110 mm
Spring ring heightmax. 7 mm
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Shaft diameter< 90 mm
Shaft height30 mm and 50 mm
Mounting hole pattern30 x 130 mm
Material
HousingMounting component: PA
Spacer diskPA (2 units, 10 mm strong)
Stopper capPE (1 unit black)
Identification stopperPA (2 units yellow, 2 units black)
Mounting screwfor activator: 1.4305 / AISI 303 (1 piece M6 x 25)
for sensors - F31: 1.4305 / AISI 303 (2 pieces M5 x 16) (2 pieces M5 x 12)
Activation targetStainless steel 1.4305 / AISI 303 (integrated)
Mass120 g
Tightening torque, fastening screws≤ 1.5 Nm
Dimensions
Height63 mm
Diameter115 mm
Uwagi ogólne