IUH-F192-V1-FR2 RFID Read/Write DeviceIDENTControl

UHF RFID read/write device

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Flexible UHF read/write head with long range for use worldwide
  • Ready-made PLC function blocks designed for quick and easy system integration
  • Compact and robust housing for harsh industrial environments
  • Switchable antenna polarization guarantees reliable tag detection and enhances process flow
  • For connection to IDENTControl evaluation unit
  • Multi-tag reading increases productivity

Pokaż więcej

Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Australia/New Zealand - RCM
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ZH

Dane techniczne produktu IUH-F192-V1-FR2

Operating frequency920,0 … 926,0 MHz: Australia
919,0 … 923,0 MHz: Malaysia
Transmission licenses for other countries on request
Emitted power10 ... 4000 mW EIRP = 6 ... 2400 mW ERP adjustable
UL File NumberE468231
MTBF64 a (Operation at +40 °C)
LED greenPower on
LED yellowRead/write operation successful
LED blueTransmission mode
Power consumptionP0≤ 10 W
Supplyfrom the IDENTControl
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
ACMA approvalCERT-3989A
SIRIM approvalRALI/25D/0918/S(18-3937)
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degree of protectionIP67
Connectionconnector M12 x 1
Material
HousingPA 6
Basediecast aluminum
Massapprox. 3000 g
Dimensions
Height81 mm
Width270 mm
Length268 mm
Uwagi ogólne