Wybierz kraj
VDM28-8-L1-IR-IO/73C/110/122 Distance Sensor
Universal distance sensor, measurement to object, IO-Link interface, measuring method PRT, 8 m detection range, infrared laser light, laser class 1, push-pull output, analog output, M12 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
- Distance measurement using object
- Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology)
- Accurate, clear, and reproducible measuring results
- Minimal black-white difference
- Version with infrared laser light, laser class 1
- Version with IO-Link interface
- Version with analog output
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR