LB9109.E.8.2 Plug

Plug for Ex e modules

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Spring terminal
  • For FB modules
  • 8-pole
  • Color black
  • For Ex e applications

Pokaż więcej

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu LB9109.E.8.2

Number of pins8
Rated voltageUr160 V
Rated currentIr8 A
Core cross-section0.14 ... 1.5 mm2
Housingblack
Massapprox. 5 g
Dimensions
H12.4 mm
W20.8 mm
L40.9 mm
Construction typespring terminal
Packing unit2 item(s)
Uwagi ogólne