Wybierz kraj
VBG-PN-K30-DMD-S32-EV ASi Gateway/Safety Monitor
PROFINET Gateway with integrated safety monitor, double master for 2 AS-Interface networks, power supply input with decoupling coils
Najważniejsze zalety w skrócie
- Gateway and safety monitor in one housing
- Connection to PROFINET IO
- SafeLink
- Certified up to SIL 3 according to IEC 61508 and EN 62061 and up to PLe according to EN 13849
- 2 AS-Interface networks
- Six safe electronic outputs
- Integrated data decoupling
- Dublicate addressing detection
- Earth fault detection
- AS-Interface noise detection
- Ethernet diagnostic interface
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR