SLCT14 Safety Light Curtain

Safety light curtain, resolution 14 mm (finger protection), self-testing type 2, SIL1, operating range: 0.2 to 8 m, connection: M12 device connector

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Resolution 14 mm (finger protection)
  • Protection field height up to 1200 mm
  • Self-testing (type 2 as per IEC/EN 61496-1)
  • SIL1 acc. to IEC 61508
  • Degree of protection IP67
  • Temperature range -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F)
  • Slim design, mounting on three sides

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT