Wybierz kraj
SLCT30 Safety Light Curtain
Safety light curtain, resolution 30 mm (hand protection), self-testing type 2, SIL1, operating range: 0.2 ... 8 m, connection: M12 device connector
Najważniejsze zalety w skrócie
- Resolution 30 mm (hand protection)
- Protection field height up to 2400 mm
- Self-testing (type 2 as per IEC/EN 61496-1)
- SIL1 acc. to IEC 61508
- Degree of protection IP67
- Temperature range -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F)
- Slim design, mounting on three sides
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- IT