V1-Y-V11S/V11S Y-Splitter

Y-Splitter M12 socket 4-pin to 2x M12 plug 3-pin A-coded

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Degree of protection IP67
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu V1-Y-V11S/V11S

Connector 1
Connectionplug
Construction typeM12
Stylestraight
Lockingscrew connection
Number of pins3
CodingA-coded
Connector 2
Connectionplug
Construction typeM12
Stylestraight
Lockingscrew connection
Number of pins3
CodingA-coded
Connector 3
Connectionsocket
Construction typeM12
Stylestraight
Lockingscrew connection
Number of pins4
CodingA-coded
Operating voltageUBmax. 48 V AC / 60 V DC
Operating currentIB4 A
Degree of protectionEN 60529
Plug connectionconnector M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Ambient temperature-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Pollution degree3
Plug connector
Tightening torque0.6 Nm
Mating cyclesmin. 100
Degree of protectionIP65 / IP67
Mass42 g
Dimensions
Height20 mm
Width38 mm
Length54.6 mm
MountingMounting hole for M4 screw
Plug connector
Screw connectionZinc diecast, nickel-plated
BodyTPU
Contact surfaceNi/Au
FlammabilityV-2
Uwagi ogólne