Wybierz kraj
OHV1000-F223-R2 Handheld Reader
Handheld reader for reading lasered, punched or printed 1-D and 2-D codes
Najważniejsze zalety w skrócie
- All common 1-D or 2-D codes can be read
- Dual lens for large read range
- Reading of laser-engraved, etched, or printed codes
- Reads from reflective surfaces
- Programmable with JavaScript
- Audible, tactile, and visual user feedback
- Degree of protection IP54
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR