UC-PROG-IR-USB Interface Cable

Interface cable for parameterization of sensors with IrDA interface

W magazynie786,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu UC-PROG-IR-USB

LED greenUSB communication active
LED yellowInfrared communication active
Operating currentIB< 100 mA
Interface typeInfrared (to the sensor)
Modepoint-to-point connection
Interface typeUSB 2.0 or higher (to the PC)
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Shock resistance30 g , 11 ms period
Vibration resistance10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm
Connection typeCable connector with cable PUR , 3 m
USB-Male Connector Typ A (Standard)
Degree of protectionIP65
Materialblack polycarbonate (PC)
Scope of deliveryInterface cable
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.