UC-PROG1-USB Programming Adapter

Programming adapter

Najważniejsze zalety w skrócie

  • USB 2.0 interface
  • Simple insertion in the sensor connection lead
W magazynie1173,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu UC-PROG1-USB

Operating voltageUB10 ... 30 V DC, via sensor supply
No-load supply currentI0Sensor Interface < 10 mA
USB interface ≤ 50 mA
General informationgalvanically isolated
Interface typeUSB 2.0
ProtocolSerial Communication
Transfer ratemax. 9.6 kBit/s
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degree of protectionIP20
ConnectionUSB: Square type B socket
5-pin, M12 x 1 connector
Female cordset, M12, 5-pin, PVC cable
Material
HousingPolycarbonate
Mass260 g
Cable length2 m
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.