Wybierz kraj
ECN40HD-* Cable Pull
Cable pull
Najważniejsze zalety w skrócie
- Open cable pull system
- Up to 20 m of measuring cable
- Measuring cable diameter of 2 mm
- Drum with grooving (Lebus spooling) to increase service life and accuracy
- Ball joint as standard cable attachment point allows the attachment point to move with various degrees of freedom and prevents the measuring cable from kinking
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH