Wybierz kraj
VBA-4A-70MM ASi Stack Light Element
AS-Interface element for stack light
Najważniejsze zalety w skrócie
- Bayonet system for simple mounting and dismounting
- 70-mm-series
- Degree of protection IP65
- Addressing jack
- Outputs short-circuit and overload proof
- No external power supply required
- Function display for bus, external auxiliary voltage and outputs
- Integrated communication monitoring function
- Modular system
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR