DoorScan Profile L3000 5pcs Housing ProfileDoorScan® Accessory

Housing profile made of aluminum for the DoorScan series

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Aluminum profile for DoorScan Series
  • Length 3000 mm
  • for DoorScan design with great profil length
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Dane techniczne produktu DoorScan Profile L3000 5pcs

Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Housing length L3000 mm
MaterialAluminum
Dimensions
Length3000 mm
SeriesDoorScan® , TopScan-S
Uwagi ogólne