Wybierz kraj
ECA10TL - SSI Cable-Pull Rotary Encoder
Cable-pull rotary encoder with SSI interface
Najważniejsze zalety w skrócie
- Solid yet lightweight plastic construction
- Compact, slim design (the shaft of the mounted rotary encoder is used to provide the function of the drum bearing)
- Coupling-free adaptation
- Wide range of mounting options
- Rust and acid-resistant measuring cable
- Very high level of linearity and repeatability
- SSI interface
- Free of wear magnetic sampling
- Additionally push buttons for preset function (only model characteristic SB2, SG2)
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR