SP.MD.*.*.* Stopping Plug

Metal stopping plug with hexagon head

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Stopping plug for unused cable entries
  • Brass nickel-plated or stainless steel
  • Metric and NPT versions available
  • Hexagon head
  • Ex db, Ex eb and Ex tb certified
  • Seal chloroprene or silicone
  • Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • Suitable for operation in Class I, Zone 1/2/22
  • Suitable for operation in Class I, Division 2 when installed in accordance with NEC501.10(B)(2)
  • Degree of protection IP66 / IP68, UL Type 4X

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - CSA
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Wariant produktu SP.MD.*.*.*

Widok listyWidok listy
  • Widok kartWidok kart
  • Widok listyWidok listy
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.