Wybierz kraj
FB5204B3 RTD Converter
RTD converter for processing Pt100/Ni100 Pt1000/Ni1000 signals in explosion-hazardous areas
Najważniejsze zalety w skrócie
- 4-channel
- Inputs Ex ia
- Installation in suitable enclosures in Zone 1
- Module can be exchanged under voltage (hot swap)
- Converter for 2-, 3- and 4-wire RTDs (Pt100 ... Pt1000), slide wire sensors etc.
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Line fault detection (LFD)
- Permanently self-monitoring
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE