DoorScan Cover L1600 CoverDoorScan® Accessory

Cover, aluminum profile, long, for DoorScan

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Profile cover for aluminum profile for DoorScan Series
  • Length 1600 mm
  • for DoorScan design with great profil length
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Dane techniczne produktu DoorScan Cover L1600

Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Housing length L1600 mm
MaterialPMMA
Dimensions
Length1600 mm
SeriesDoorScan®
Uwagi ogólne