ECA10TL - PROFINET Cable-Pull Rotary Encoder

Cable-pull rotary encoder with PROFINET interface

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Solid yet lightweight plastic construction
  • Compact, slim design (the shaft of the mounted rotary encoder is used to provide the function of the drum bearing)
  • Coupling-free adaptation
  • Wide range of mounting options
  • Rust and acid-resistant measuring cable
  • Very high level of linearity and repeatability
  • PROFINET interface
  • Free of wear magnetic sampling

Pokaż więcej

PROFINET interface
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu ECA10TL - PROFINET

Detection typemagnetic sampling
Device typeTarget line with PROFINET interface
Measuring length3000 ... 10000 mm
Construction type80 mm, 130 mm, 190 mm
ResolutionCable pull:
80 mm design: 0,028 mm
130 mm design: 0,047 mm
190 mm design: 0,068 mm
Encoder:
25 Bit (13 Bit/revolution)
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Power consumptionP0approx. 4 W
Output codebinary code
Code course (counting direction)adjustable
Transfer rate100 MBit/s
ConnectorEthernet: 2 sockets M12 x 1, 4-pin, D-coded
Supply: 1 plug M12 x 1, 4-pin, A-coded
Degree of protectionacc. DIN EN 60529
Connection sideconnector models: IP65
Cable pull: IP50
Climatic testingDIN EN 60068-2-3, no moisture condensation
Emitted interferenceEN 61000-6-4:2007
Noise immunityEN 61000-6-2:2005
Ambient temperature-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Operating temperature-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Storage temperature-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Relative humidity98 % , no moisture condensation
Rope diameter0.55 mm
Material
Housingnickel-plated steel , painted
Cable pulldesign 80/130 : Luranyl® or Lexan 920
design 190 : ABS-GF17
FlangeAluminum
RopeStainless steel 1.4401/316
Life spanup to 106 Cycles
Uwagi ogólne