Wybierz kraj
OQT150-R100-2EP-IO-0,3M-V1-L Diffuse Mode Sensor (SbR)
Diffuse mode sensor, switching, with measurement core technology "Sensing by Ranging" (SbR), 150 mm detection range, red laser light, laser class 1, IO-Link, 2 x push-pull output, fixed cable with M12 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
- Miniature design with versatile mounting options
- Multi Pixel Technology (MPT) - flexibility and adaptability
- Reduction of device variety - several switch points within one sensor
- DuraBeam Laser Sensors - durable and employable like an LED
- Reliable detection of all surfaces, independent of color and structure
- IO-Link interface for service and process data
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT