NIE JEST JUŻ W SPRZEDAŻY

OMH-R101-Front Mounting aid

Mounting Clamp

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Mounting clamp
  • Simple and fast mounting
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu OMH-R101-Front

Materialplastic
Massapprox. 2 g
Dimensions
Height18.5 mm
Width17 mm
Length18.4 mm
SeriesR101
Uwagi ogólne