Wybierz kraj
LB6016E Digital Output
Digital output with shutdown input
Najważniejsze zalety w skrócie
- 2-channel
- Outputs Ex ic
- Installation in Zone 2 or safe area
- Line fault detection switched on and off
- Positive or negative logic selectable
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Permanently self-monitoring
- Output with watchdog
- Output with bus-independent safety shutdown
- Module can be exchanged under voltage (hot swap)
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE