Wybierz kraj
RHI90N Incremental Rotary Encoder
Najważniejsze zalety w skrócie
- Compact design housing ∅90 mm
- Hollow shaft ∅45 mm
- Easy shaft clamping
- High resolution and accuracy









Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
Dane techniczne produktu RHI90N
| Detection type | photoelectric sampling | |
| Pulse count | max. 2500 |
| MTTFd | 140 a | |
| L10 | 50 E+9 at 1750 rpm | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC or 5 V DC ± 5 % (see "Output circuit" in the order information) |
| No-load supply current | I0 | max. 70 mA |
| Output type | push-pull, incremental or RS-422, incremental (see "Output circuit" in the order information) | |
| Voltage drop | Ud | < 2.5 V (push-pull, incremental) |
| Load current | max. per channel 40 mA , short-circuit protected, reverse polarity protected (push-pull, incremental) max. per channel 20 mA , short-circuit protected, reverse polarity protected (RS 422, incremental) | |
| Output frequency | max. 200 kHz | |
| Rise time | 600 ns | |
| De-energized delay | toff | 600 ns |
| Connector | type 9416 (M23), 12-pin, type 9416L (M23), 12-pin | |
| Cable | ∅6.5 mm, 4 x 2 x 0.14 mm2, 1 m |
| Degree of protection | DIN EN 60529, IP65 | |
| Climatic testing | DIN EN 60068-2-78 | |
| Emitted interference | EN IEC 61000-6-4:2019 | |
| Noise immunity | EN IEC 61000-6-2:2019 | |
| Shock resistance | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
| Vibration resistance | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz |
| UL approval | E223176 , cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | ||||
| |||||
| Operating temperature | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) , cable, movable installation -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F), cable, fixed installation | |
| Storage temperature | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | approx. 900 g | ||||||||||
| Rotational speed | max. 3500 min -1 | ||||||||||
| Starting torque | ≤ 18 Ncm | ||||||||||
| Shaft load | |||||||||||
| |||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.