Wybierz kraj
UB300-18GM60A-E5-V1-M Ultrasonic Sensor
Single head system
Najważniejsze zalety w skrócie
- Short version: 55 mm
- Function indicators visible from all directions
- Switching output
- 5 different output functions can be set
- Program input
- Temperature compensation
- E1-Type approval
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR