Wybierz kraj
FB1308B3 Digital Input
Najważniejsze zalety w skrócie
- 8-channel
- Inputs with plug-in Ex e terminals
- Installation in suitable enclosures in Zone 1
- Module can be exchanged under voltage (hot swap)
- Dry contact or NAMUR inputs
- Positive or negative logic selectable
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Line fault detection (LFD)
- Permanently self-monitoring
- On/Off delay
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE