Wybierz kraj
FB9294B3 Bus Termination Module
Bus Termination Module
Najważniejsze zalety w skrócie
- Terminates bus, service bus, or both depending on model
- Module can be exchanged under voltage (hot swap)
- Active termination of the fieldbus
- Installation in suitable enclosures in Zone 1
- Module can be exchanged under voltage in Zone 1 (hot swap; be aware bus operation may be affected)
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE