NBN2-F58xxA3-100S3 Inductive Sensor Kit

Inductive sensor kit for object detection and presence monitoring, satellite unit

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Technical data are only valid if amplifier unit is connected
  • 2 mm non-flush
  • For use in direct- and alternating-field welding systems
  • Completely halogen and silicon free
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NBN2-F58xxA3-100S3

Rated operating distancesn2 mm
Installationnon-flush
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Various: Listed Accessory
Ambient temperature0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Storage temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typeSpring contacts, 3 pins
flexible leads PUR (halogen-free)
L = 100 mm ± 5 mm
Housing materialPA 6 / Diecast zinc
Degree of protectionIP65
Dimensions
Height8 mm
Width18 mm
Length47 mm
Noteonly for use with amplifier unit of NBxx-F58A3x3 family
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.