MMB60-12GH50-E2-V1 Magnetic Field Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Sensing range 60 mm based on DM60-31-15 magnet
  • Stainless steel sensing face
  • 3-wire DC
W magazynie640,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu MMB60-12GH50-E2-V1

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn60 mm
Installationflush
Output polarityDC
Actuating elementmagnetic
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Switching frequencyf5000 Hz
HysteresisH1 ... 10 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2.5 V DC
Operating currentIL≤ 200 mA
Current consumption< 10 mA
Operation indicator4-way LED
Yellow: output
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialstainless steel V4A
Sensing facestainless steel V4A
Degree of protectionIP65 / IP67 /
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins4
Dimensions
Length60 mm
Diameter12 mm
Uwagi ogólne