Wybierz kraj
BB10-P-6118/33/35/59/103 Thru-Beam Sensor
Miniature photoelectric sensor with plug-in design housing for mounting in 13 mm hole
Najważniejsze zalety w skrócie
- Single-beam miniature photoelectric sensor, ideal for installing in frames or contours
- Integrated circuit
- Plug-in style housing for 13 mm hole
- Dark on version






Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
Dane techniczne produktu BB10-P-6118/33/35/59/103
| Emitter | BB10-T-6118 | |
| Receiver | BB10-R-F1/33/35/59/103/115-7m |
| Effective detection range | 0 ... 2 m | |
| Threshold detection range | 2.5 m | |
| Light source | IRED | |
| Light type | modulated infrared light , 880 nm | |
| Diameter of the light spot | approx. 250 mm at a distance of 2 m | |
| Opening angle | Emitter: +/- 3 ° Receiver: +/- 10 ° at max. sensing range ; typical | |
| Optical face | frontal | |
| Ambient light limit | halogen light 100000 Lux ; according to EN 60947-5-2:2007 |
| MTTFd | 795 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Function indicator | LED red: lights up when receiving the light beam ; flashes when falling short of the operating reserve; OFF when light beam is interrupted |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC |
| No-load supply current | I0 | Emitter: ≤ 20 mA Receiver: ≤ 10 mA |
| Switching type | dark-on | |
| Signal output | 1 PNP output, short-circuit protected, reverse polarity protected, open collector | |
| Switching voltage | max. 30 V DC | |
| Switching current | max. 100 mA | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 1.5 V DC |
| Switching frequency | f | 100 Hz |
| Response time | 5 ms |
| Product standard | EN 60947-5-2 |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , fixed installation -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , movable | |
| Storage temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| Relative humidity | 90 % , non-condensing |
| Degree of protection | IP67 | |||||||
| Connection | 7 m fixed cable Receiver: grey ; Emitter: black | |||||||
| Material | ||||||||
| ||||||||
| Mass | approx. 100 g per device | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.
Powiązane wiadomości i zastosowania
Dowiedz się więcej o nowościach i zastosowaniach związanych z tym produktem.