NMB6-F104M-E3-FE-200MM-V3 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Sensing range 6 mm
  • Ferrous targets
  • Stainless steel sensing face
  • 200 mm M8 male cordset with PUR jacket
  • Power and output LEDs

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NMB6-F104M-E3-FE-200MM-V3

Switching functionNormally closed (NC)
Output typePNP
Rated operating distancesn6 mm
Installationflush
Assured operating distancesa0 ... 4.86 mm
Actuating elementFerrous targets
Reduction factor rAl 0
Reduction factor rCu 0
Reduction factor r304 0.6 ... 0.8
Reduction factor rSt37 1
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Switching frequencyf20 Hz
HysteresisH5 ... 15 typ. 10 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionyes
Voltage dropUd≤ 2 V
Operating currentIL≤ 100 mA
Current consumption≤ 15 mA
Off-state currentIr≤ 10 µA
Operation indicatorDual LED
Green: power
Yellow: output
StandardsEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 100 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typefixed cable with plug
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Degree of protectionIP67
Connector
ThreadingM8 x 1
Tightening torque≤ 0.4 Nm
Number of pins3
Cable
Cable diameter4.3 mm ± 0.1 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPUR
Colorblack
Number of cores3
Core cross section0.34 mm2
LengthL200 mm
Dimensions
Height8 mm
Width20 mm
Length32 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.