Wybierz kraj
NMB6-F104M-E2-C-NFE-200MM-V3 Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- Sensing range 6 mm
- Nonferrous targets
- Stainless steel sensing face
- Weld field immune
- Weld slag resistant coating
- 200 mm M8 male cordset with burn-proof POC jacket
- Power and output LEDs
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV