Wybierz kraj
UC2000-L2-E5-V15-Y291515 Ultrasonic Sensor
Single head system
Najważniejsze zalety w skrócie
- Sensor head bidirectional and rotatable
- Function indicators visible from all directions
- Selectable sound lobe width
- Programmable
- Rugged metal base
- Temperature range -40 ... 158 °F (-40°C to 70°C)
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR