Wybierz kraj
EJB6A*DMT* Electronic Grounding System
Electronic grounding system, resistive and capacitive with type of protection Ex d
Najważniejsze zalety w skrócie
- Elimination of electrostatic charges
- Copper-free aluminum enclosure
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex d and Ex tb certified
- Gas group IIB+H2
- Degree of protection: IP 65
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE