Wybierz kraj
OBG5000-R102-2EP-IO-V31 Retroreflective Sensor (GL)
Retroreflective sensor for glass detection with polarization filter
Najważniejsze zalety w skrócie
- Miniature design with versatile mounting options
- Detects transparent objects, i.e., clear glass, PET and transparent films
- Two machines in one: clear object detection or reflection operating mode with long range
- High degree of protection IP69K
- IO-Link interface for service and process data
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR