Wybierz kraj
RLG28-55-7462 Retroreflective Area Sensor
Retroreflective area sensor with 6 beams in a widely used standard photoelectric housing, red light, 4 m detection range, light/dark on switchable, push-pull output, M12 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
- Retro-reflective area sensor with 6 light beams in standard photoelectric-sensor enclosure
- Connection compatibly replaces single beam photoelectric sensor
- Reliable detection of the front edge of the object irrespective of its shape and position
- Constant object detection from 12 mm within the entire detection area
- Reliable detection of all surfaces irrespective of the object texture
- Switches when contrast difference 10%
- Bright, highly visible transmitter beams guarantee convenient alignment of the sensor
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT